text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN enc sincos 4096 hs

Número de producto: 6Z000002
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Consumo de energía DC 0.48  W
Temperatura ambiente -40 - 90  °C
Humedad rel. máx. 98%  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 100 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de conexión M23, 12 polos  
Material de la carcasa Aluminio  
Dimensión de altura 90.6  mm
Dimensión Ancho 58  mm
Dimensión Profundidad 61  mm
Peso neto 357  g
Peso bruto 545  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
Código EAN 4046548095104  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
Volumen 3.357