text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSENvip RL D M

Número de producto: 583610
Receptor PSENvip a la izquierda, con display y función de medición delángulo de doblado. The product will be discontinued. The successors are 584100 and 583992/584300.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Ancho máx. espacio protección 42  mm
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.1 - 10  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 50  W
Interv. long. de onda util. 510 - 550 nm  
Número de entradas 5  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
Número de salidas OSSD 2  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
UL grado de protección (Type) 1  
Tiempo de reacción 4  ms
Retardo a la conexión OSSD 0 - 2 s  
Tipo de conexión M12  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,25 mm2  
Longitud de línea máxima 75  m
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 115.5  mm
Dimensión Ancho 112  mm
Dimensión Profundidad 228  mm
Peso neto 2850  g
Peso bruto 3150  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85258900  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548052961  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
Volumen 14.175