Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
La imagen real puede variar
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Número de producto: 522127
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP69K,cable
de 10 m (PUR), distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador;altura
de construcción 13 mm, para aplicaciones con PSEN ix1,... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP69K,cable de 10 m (PUR), distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador;altura de construcción 13 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 10 m |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 36 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 13 mm |
Peso neto | 320 g |
Peso bruto | 344 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548026740 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN 2.1-10/ 1 actuator
512110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 13 mm, VP =1 accionador.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador; altura deconstrucción 13
mm, VP = 1 accionador.