Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
La imagen real puede variar
PSEN sg escape release pin
Número de producto: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | TÜV |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 215 mm |
Dimensión Ancho | 30 mm |
Dimensión Profundidad | 30 mm |
Peso neto | 100 g |
Peso bruto | 104 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548080261 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Volumen | 0 |