text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl2-GL3-S switch

Número de producto: 6N000009
GTIN: 4046548092431
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo seguro para protección de personas, fuerza de retención de 2000 N, conector machoM12 12 polos, conexión serie

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo seguro para protección de personas, fuerza de retención de 2000 N, conector machoM12 12 polos, conexión serie

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 hoch  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores unicat  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 7.5  
Número de entradas 4  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
UL grado de protección (Type) type 1  
Desalineación vertical máx. 5 mm  
Desalineación angular máx. +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje X +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Y +/-2 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Z +/-2 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Accionador tipo 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 12pol. male  
Tipo de conductores cable LiYY 12 x 0,25 mm2  
Material del producto Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 170  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 44  
Peso neto 1467  
Peso bruto 1674  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092431  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Conector enchufable, adaptador de terminación, IP67, conector macho M12(X2 dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), 8 polos, códigoA a conector hembra M12 (X3, sensor), 12 polos, código A, como terminación de la conexión serie de PSENmlock.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2. 1 ángulo por sensor y por actuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como medida de bloqueo.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adaptador para conexión serie PSEN sl2-G, conector hembra M12 12 polos, recto, código A, a conector macho M12 8 polos, recto, código A, yconector hembra M12 8 polos, recto, código A, longitud de cable: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Llave transpondedor para ajustar la fuerza de enclavamiento en el interruptor de seguridad PSENslock2

Accesorios Obligatorios

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede aluminio, para fuerza de retención de 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede acero inoxidable, para fuerza de retención de 2000 N