Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
La imagen real puede variar
PSEN sl2-DM1-P switch
Número de producto: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para
dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos,
fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | codiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.5 |
Entradas
| Número de entradas | 3 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-2 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Accionador tipo 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
| Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material del producto |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 120 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 775 |
| Peso bruto | 982 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| Volumen | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede
aluminio, para fuerza de retención de 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede
acero inoxidable, para fuerza de retención de 1000 N
Accesorios Opcionales
PSEN sl adapter
380325
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector macho M12, negro, recto, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para
conectar un sensor PSENslock (supervisión segura de puertas protectoras)a
PSS67 y PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente
conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3,sensor),
8 polos, código A, el cableado interno excluye
la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para
conexión directa de PSENslock al sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A y conector hembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8polos,
código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, con cableado interno para
excluir la confusión de las conexiones, para
la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN sl bracket swing door
570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2.
1 ángulo por sensor y por actuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo
bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa
de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como
medida de bloqueo.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adaptador para conexión serie PSEN sl2-D, conector hembra M12 8 polos,
recto, código A, a conector macho M12 8 polos, recto, código A, yconector hembra M12
8 polos, recto, código A, longitud de cable: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Llave transpondedor para ajustar la fuerza de enclavamiento en el
interruptor de seguridad PSENslock2