text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-U switch

Número de producto: 6M000046
GTIN: 4046548111415
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 1 pulsador luminoso, 1 pulsador no luminoso (1 NA por pulsador) y 1 pulsador deparada de emergencia (2 NC + 1 NA), codificación completa, con reset automático, interruptor de seguridad para dirección de entrada desde la derecha,conector macho M23 de 19 polos, montado con salid...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 1 pulsador luminoso, 1 pulsador no luminoso (1 NA por pulsador) y 1 pulsador deparada de emergencia (2 NC + 1 NA), codificación completa, con reset automático, interruptor de seguridad para dirección de entrada desde la derecha,conector macho M23 de 19 polos, montado con salida de cables hacia arriba, conexión serie

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado completo  
Tipo de reset Reset automático  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  W
Número de entradas 7  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
N.º contacto de señal e-stop 1  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma
Material contactos par. emerg. Au  
Mat. cont. señaliz. parada em. Au  
N.º de pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Dur. pulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Existe desbloq. de alineación no  
Accionador tipo 1 PSEN ml 2.1  
Sensor de montaje enrasado no  
Tipo de conexión
Tipo de conductores cable
Material del producto Zn  
Aluminio  
Acero galvanizado  
Plástico  
Acero fino  
Material carcasa superior Plástico  
Dimensión de altura 237.5  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 65  mm
Peso neto 1063  g
Peso bruto 1530  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
GTIN 4046548111415  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje = barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1; contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm, acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Ángulo de montaje de PSENmlock en perfiles estándar de 40 mm
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Actuador, codificación completa, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Actuador con punta redondeada, codificación completa, para dispositivode bloqueo de seguridad PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Placa de montaje para perfiles estándar de 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Ángulo de montaje para puertas correderas
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unidad de tirador para puertas correderas
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16
PSEN ml DHM up r 2.1
PSEN ml DHM up r 2.1 6O000004
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cableado hacia arriba, apertura de puertaa la derecha. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N, sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)