Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Número de producto: 630830
GTIN: 4046548082074
Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting,
tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta
que el reflector (630323) debe pedirse por separado.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta que el reflector (630323) debe pedirse por separado.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
| Intervalo de servicio (m) |
0
9 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
10
30 |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 640 nm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Times
| Tiempo de reacción |
0.5
0.5 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | ABS |
| Dimensión de altura | 50 |
| Dimensión Ancho | 66 |
| Dimensión Profundidad | 18 |
| Peso neto | 30 |
| Peso bruto | 78 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082074 |
| Volumen | 0.614 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |