Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630921","name":"PSEN op Lens Shield-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Lens Shield-180/1
Número de producto: 630921
GTIN: 4046548068665
5 placas PMMA Altuglas de 180 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una
barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y
chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade
barreras fotoeléctricas de seguridad.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
5 placas PMMA Altuglas de 180 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PMMA |
| Dimensión de altura | 1860 |
| Dimensión Ancho | 36.3 |
| Dimensión Profundidad | 3 |
| Peso neto | 1050 |
| Peso bruto | 1950 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068665 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |