text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sg2c-3LPS unit

Número de producto: 570804
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 3 elementos: 1. pulsador luminoso para ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 3 elementos: 1. pulsador luminoso para activar la puerta protectora, 2. pulsador para acceso y desbloqueo de la puerta protectora, 3. pulsador de parada parcial porzonas. Volumen de suministro: unidad sensorial de pulsadores, incluidas tapas protectoras de color y barra de desbloqueo antipánico, así como actuador para puertas con bisagras a la izquierda o derecha.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Unit  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de entradas 2  
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 24 V DC  
Tipo desenclav. parada zonas Drehentriegelung  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 2  
Salida semic. resist. corto. ja  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP54  
UL grado de protección (Type) type 1  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Existe desbloq. de alineación ja  
Fuerza retención movimiento ci 1000  
Fuerza bloqueo dirección giro 2000  
Desalineación vertical máx. +/-2,5 mm  
Desalineación angular máx. +/-1,5 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo de conexión Federzugklemme steckbar  
Tipo de conductores cable LiYY 24 x 0,5 mm2  
Material carcasa superior Kunststoff  
Material del accionador Edelstahl  
Dimensión de altura 465  
Dimensión Ancho 200  
Dimensión Profundidad 108  
Peso neto 2570  
Peso bruto 2950  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6c  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548079753  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:Juego de conectores en versión con resorte, con tuerca de racor y descarga de tracción para prensaestopas (recambio).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:cubierta mecanismo de cerrojo, amarillo, VPE 2 uds. (recambio).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).