Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750904","name":"PNOZ s4 (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s4 (10pcs.)
Número de producto: 750904
GTIN: 4046548090802
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado
monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme
manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo
enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad. VE =
10 uds.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad. VE = 10 uds.
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371392 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548090802 |
| Volumen | 5.077 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 10 |