Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751160","name":"PNOZ s20 C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s20 C 24VDC 2so
Número de producto: 751160
GTIN: 4046548075410
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1
salida por semiconductor de automatización, UB = 24 V DC, ancho: 22,5mm, bornes de resorte
enchufables, módulo de ampliación para ampliación junto con
partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1 salida por semiconductor de automatización, UB = 24 V DC, ancho: 22,5mm, bornes de resorte enchufables, módulo de ampliación para ampliación junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 95 W |
| Prot. dispositivo máxima | 4 A, automat., característ. B |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 0 |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 100 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 120 mm |
| Peso neto | 120 g |
| Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548075410 |
| Volumen | 0.396 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación
PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.