text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
14 productos encontrados
PNOZ po4p 4n/o
773635
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 4 contactos de seguridad (NA), bornes enchufables de tornil ...

Bajo pedido
PNOZ p1vp 30s
773950
Dispositivo de seguridad (standalone), entrada: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salida ...

Bajo pedido
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 8 contactos de seguridad (NA), bornes enchufables de tornil ...

Bajo pedido
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 4 contactos de seguridad (NA), bornes enchufables de tornil ...

Bajo pedido
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 3 contactos de seguridad (NA), 1 contacto auxiliar (NC), bo ...

Bajo pedido
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 3 contactos de seguridad (NA) 5,5 kW (cargas AC3), bornes e ...

Bajo pedido
PNOZ pe1p
773900
Módulo de control/dispositivo base sistema de seguridad modular, 4 módulos de ampliación como máx. conectables mediante ...

Bajo pedido
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Fuente de alimentación para el sistema de seguridad modular PNOZpower, posibilidad de conectar 1 dispositivo base y 4 mó ...

Bajo pedido
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interface PNOZpower para conexión externa a PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS y SafetyBUS p.

Bajo pedido
PNOZpower Bus-Terminator
779120
Clavija de terminación de PNOZpower.

Bajo pedido
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 juego de bornes de conexión de tornillo, conector con giro de 180°.

Bajo pedido
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 juego de bornes de conexión de tornillo.

Bajo pedido
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 juego de bornes de conexión de tornillo.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto