text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Número de producto: 2A000008
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de entrada, 1 función de salida con 1 salida por sem...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, conexión para tensión de alimentación de las salidas por semiconductor, 1 función de entrada, 1 función de salida con 1 salida por semiconductorsegura, sin retardo, y 1 entrada para circuito de realimentación, 1 función desalida con 1 salida por semiconductor segura, con retardo, y 1 entrada para circuitode realimentación, 2 salidas de señalización, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y detección de tactos de prueba, 1 conmutador giratorio para ajustar eltiempo de retardo, 1 conmutador giratorio para ajustar el factor de retardo y seleccionar el retardo a la conexión o desconexión, indicadores LED

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 12  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2  
Separación potencial U2 no  
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna vía módulo de cabecera  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
capacitiva  
Número de entradas digitales 2  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Sep. pot. de salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-5-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Tolerancia Tv +/-1,5 %  
Simultaneidad circuito entrada ∞  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensiones guía normalizada  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  mm
Dimensión Ancho 17.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 87  g
Peso bruto 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548087871  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 1.019  
 

Accesorios Opcionales

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Conector para la conexión de módulos myPNOZ, UV=10 uds.

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2, X3, X4 por juego, 3 polos, para carcasa de 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego, 3 polos, para carcasa de 17,5 mm.