Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
Número de producto: 750101
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado
monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V
DC, ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervi... Más
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 3 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 3 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. U. |
Contactos seguridad:Pilot Duty |
R300
B300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 105 g |
Peso bruto | 115 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025705 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.186 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2,
X3, X4 por juego, 2 polos, para carcasa de 12,5 mm.