text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PLID d1 C

Número de producto: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, accesorios, supervisión segura de cortocircuito de un cable de 2 conductores, transmisor de señales de tactos de prueba para dispositivode evaluación PNOZ e8.1p, test manual con contacto NA 1 n/a, test permanente con contacto NC 1 n/c, longitud máx. de cable 3000 m, versión con borne de resorte.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PNOZ, accesorios, supervisión segura de cortocircuito de un cable de 2 conductores, transmisor de señales de tactos de prueba para dispositivode evaluación PNOZ e8.1p, test manual con contacto NA 1 n/a, test permanente con contacto NC 1 n/c, longitud máx. de cable 3000 m, versión con borne de resorte.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Fuente de tensión interna por dispositivo de evaluación  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Longitud de línea máxima 3000  m
Material carcasa parte inf. PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 36  mm
Dimensión Ancho 30  mm
Dimensión Profundidad 12.5  mm
Peso neto 10  g
Peso bruto 28  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 34  
7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27141990  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
Volumen 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1