text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PITsign replacement bulb

Número de producto: 620100
PITsign bombilla de repuesto 7 W para PITsi1.1 y PITsi1.2.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 7  W
Peso neto 7  g
Peso bruto 9  g
 
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27149090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000035  
ETIM Reference Feature EC002750  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548002591  
Volumen 0.022  dm3
Harmonized System Code 85392998  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1