Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400439","name":"PIT es Set5s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

La imagen real puede variar
PIT es Set5s-5c
Número de producto: 400439
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia incl.
collar protector, logotipo y bloque de contactos con supervisión, 2 n/ccon
bornes de reso... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia incl. collar protector, logotipo y bloque de contactos con supervisión, 2 n/ccon bornes de resorte.
Informacion General
Homologación |
CE
EAC TÜV |
Autosupervisado | sí |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 5 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 92 mm |
Dimensión Ancho | 68 mm |
Diámetro | 67 |
Peso neto | 77 g |
Peso bruto | 90 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071535 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |