Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
La imagen real puede variar
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Número de producto: 400308
PITestop, bloque de contactos, 1 n/c + 1 n/c con supervisión, 1 n/a, con
bornes de resorte.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 5 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 250 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Material de los contactos | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 40 |
Dimensión Ancho | 44.5 |
Dimensión Profundidad | 29 |
Peso neto | 33 |
Peso bruto | 36 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Código EAN | 4046548078619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |