Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
La imagen real puede variar
PIT es10u
Número de producto: 400540
PITestop active, pulsador de parada de emergencia activable/desactivablesin logotipo y
sin símbolo de parada de emergencia según EN 60947-5-1 y EN 60947-5-5,desenclavamiento
mediante giro en sentido h... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop active, pulsador de parada de emergencia activable/desactivablesin logotipo y sin símbolo de parada de emergencia según EN 60947-5-1 y EN 60947-5-5,desenclavamiento mediante giro en sentido horario o antihorario, diámetro de montaje: 22,3 mm, IP65.
Informacion General
Homologación | CE |
Elemento luminoso | LED |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
0
55 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-5 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensión de altura | 61 |
Dimensión Ancho | 65 |
Peso neto | 57 |
Peso bruto | 82 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548083286 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |