Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set10u-5c PCB
Número de producto: 400460
PITestop active, set compuesto por pulsador de parada de emergencia
activable/desactivable con función de parpadeo, sin logotipo Pilz, sin
símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos con ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop active, set compuesto por pulsador de parada de emergencia activable/desactivable con función de parpadeo, sin logotipo Pilz, sin símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos con protección frente a desconexión según EN 60947-5-1 y EN 60947-5-5 y módulo de seguridad LED PCB, 2 contactos NA (2 n/c) con sistema de conexión rápida.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA TÜV |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa |
amarillo
rojo |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión asignada de servicio | 24 V DC |
Parada de emergencia
Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contactos parada emerg. | ≤ 1 A |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-5 |
Amplitud de pico | máx. 0,35 mm |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 86.4 |
Dimensión Ancho | 65 |
Dimensión Profundidad | 65 |
Peso neto | 92 |
Peso bruto | 180 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548083415 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 7.425 |