text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC SI6A061Z/PN 1x 5A

Número de producto: 8C000012
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake r...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 4,5 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Ampliación PMC firmware PN = ProfiNet  
Número de entradas digitales 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 343  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 265  mm
Peso neto 2980  g
Peso bruto 4000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100181  
Volumen 0  dm3
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y, SI6A061X