Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
La imagen real puede variar
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Número de producto: 8176103
Servoamplificadores, corriente de salida permanente con 3 x 400 V AC: 12A,
corriente de salida pico para 2 s: 24 A, corriente de salida pico para 5s: 24 A,
consumo de energía en modo de funcionamiento... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Servoamplificadores, corriente de salida permanente con 3 x 400 V AC: 12A, corriente de salida pico para 2 s: 24 A, corriente de salida pico para 5s: 24 A, consumo de energía en modo de funcionamiento S1: 9 kVA, resistencia defrenado integrada.
Informacion General
Homologación |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad ámbito de fase | Mains Supply |
Tensión alimentación (V) | 208 - 480 V |
Tensión alim. con fases | 3 x 208…3 x 480 V |
Tipo tensión alim. ámbito | AC |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Finalidad de U2 | Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia U2 con freno | +15% |
Tolerancia U2 sin freno | +15% |
Sección de potencia
Frec. conexión máx. potencia | 30/h |
Corr. salida perm. a 3 x 208 V | 12 A |
Corr. salida perm. a 3 x 230 V | 12 A |
Corr. salida perm. a 3 x 400 V | 12 A |
Corr. salida perm. a 3 x 480 V | 12 A |
Corriente de pico durante 2 s | 24 A |
Corriente de pico durante 5 s | 24 A |
Frecuencia del ondulador | 8 kHz |
Ámbito tensión circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Número de STO-Enable | 2 |
Resolución de entrada
Tipo conector. conex. resólver | Conector hembra Sub-D 9 polos |
Entrada Codificador SinCos, codificador incremental
Tipo con. encód./enc. incr. | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Аналоговые входы
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de entradas analógicas | Tensión |
Margen señales entr. analógica | -10 - 10 V |
Resolución Entradas analógicas | 16 Bit |
Entradas
Número de entradas digitales | 4 - 6 |
Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
Número de salidas auxiliares | 2 |
Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
Interfaz Ethernet
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Interfaz CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Interfaces de comunicación
Tipo conector interface RS 232 | Conector macho Sub-D 9 polos |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
Clase de temperatura ambiente | 1K4 |
Clase de temperatura ambiente | 3K3 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Temp. ambiental Derating | 40 - 55 °C |
Reducción de potencia | 2,5 %/K |
Temperatura almac. según norma | DIN EN 60721-3-1 |
Temp. almac. Modificación | 20 K/h |
Tolerancia de humedad s. norma | DIN EN 60721-3-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
Clase de humedad relativa | 3K3 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 1000 m |
Altura s.n.m. con 1,5% pot. | 1000 - 2500 m s.n.m. |
Derating pot. por 100 m | 1,5 %/100 m |
CEM según normativa .... | EN 61800-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60721-3-2 |
Tipo de refrigeración | ventilador montado |
Emisión de ruido | 65 dB (A) |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | vertical |
Material de la carcasa | Acero galvanizado |
Dimensión de altura | 345 mm |
Dimensión Ancho | 70 mm |
Dimensión Profundidad | 243 mm |
Peso neto | 4400 g |
Peso bruto | 5500 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548055276 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 18.375 |