Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
La imagen real puede variar
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Número de producto: 8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Informacion General
Homologación |
UL Listed
CE UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alim. con fases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Entradas
Número de entradas digitales | 8 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo de refrigeración | ventilador montado |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 343 mm |
Dimensión Ancho | 65 mm |
Dimensión Profundidad | 286 mm |
Peso neto | 5350 g |
Peso bruto | 6750 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548100525 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |