text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2

Número de producto: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.

 
Dimensión de altura 405  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 35  mm
Peso neto 560  g
Peso bruto 600  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548100969  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volumen 0