text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC

Número de producto: 8176425
GTIN: 4046548063561
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad ámbito de fase Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 208 - 480  V
Tensión alim. con fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo tensión alim. ámbito AC  
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia U2 con freno +15%  
Tolerancia U2 sin freno +15%  
Frec. conexión máx. potencia 30/h  
Corr. salida perm. a 3 x 208 V 48  A
Corr. salida perm. a 3 x 230 V 48  A
Corr. salida perm. a 3 x 400 V 48  A
Corr. salida perm. a 3 x 480 V 48  A
Corriente de pico durante 2 s 96  A
Corriente de pico durante 5 s 96  A
Frecuencia del ondulador 8  kHz
Ámbito tensión circ. interm. 900 V DC  
Número de STO-Enable 2  
Ampliación PMC firmware 2 = EtherCat  
Tipo conector. conex. resólver Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo con. encód./enc. incr. Conector hembra Sub-D 15 polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Margen señales entr. analógica -10 - 10 V  
Resolución Entradas analógicas 16  Bit
Número de entradas digitales 4 - 6  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entradas sí  
Número de salidas auxiliares 2  
Sep. galv. no seg. salida sem. sí  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Tipo conector interface RS 232 Conector macho Sub-D 9 polos  
Norma para temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Clase de temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp. ambiental Derating 40 - 55 °C  
Reducción de potencia 2,5 %/K  
Temperatura almac. según norma DIN EN 60721-3-1  
Temp. almac. Modificación 20 K/h  
Tolerancia de humedad s. norma DIN EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 3K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 1000 m  
Altura s.n.m. con 1,5% pot. 1000 - 2500 m s.n.m.  
Derating pot. por 100 m 1,5 %/100 m  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-2  
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Emisión de ruido 62 dB (A)  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje vertical  
Material de la carcasa Acero galvanizado  
Dimensión de altura 386  mm
Dimensión Ancho 190  mm
Dimensión Profundidad 244  mm
Peso neto 13000  g
Peso bruto 15500  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548063561  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1