Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
La imagen real puede variar
PES logic board pnozs en
Número de producto: 2S000002
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandos delógica
PNOZsigma, con dispositivos de seguridad, textos del panel de mandos en
inglés, documentación adjunta en inglés y alemán.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 266 mm |
Dimensión Ancho | 297 mm |
Dimensión Profundidad | 190 mm |
Peso neto | 2100 g |
Peso bruto | 2600 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Código EAN | 4046548094305 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 52.800 |
Accesorios Opcionales
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m,
conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m,
conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m,
conexión 4 mm, rojo.
Adecuado para
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m,
conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m,
conexión 4 mm, rojo.