Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSS u2 ES 4IOL
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, módulo electrónico, automatización, comunicación, 4 IO-LinkMaster, 3 modos, modo IO-Link, revisión v1.1, cable de 20 m, alimentación de actuadores/sensores 1 A, resistente a cortocircuitos,función puerto clase A integrado, función puerto clase B con módulo de distribución de tensión adicional, velocidades de transmisiónCOM1/COM2/COM3, datos de proceso de entradas (por puerto/módulo) 32/128 bytes, datos deproceso de salidas (por puerto/módulo) 32/128 bytes, modo DI con corriente de entrada 2,5/5,5 mA, modo DO con corriente de salida 0,2 A, resistente a cortocircuitos,memorización de la configuración de los dispositivos en el Master, funciones de ahorro energético, 1fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en el volumen de suministro).
Homologación |
CE
UKCA |
Campo de aplicación | Automatización |
Existe puerto IOL ClassA? | sí |
Puerto IOL ClassB posible? | sí, vía módulo adicional |
Sep.pot. entr. ModSup y puert. | sí |
Sep.pot. entre puerto y puerto | no |
Revisión IO-Link | 1.1 |
Vel. transmisión puertos IOL | COM1/COM2/COM3 |
Corr. entrada en modo DI | 2,5 mA/5,5 mA (conmutable) |
Sal. en modo DO resist. corto | sí |
L+ resist. corto. | sí |
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Material de la carcasa | PC |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 110.8 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 72.5 mm |
Peso neto | 35 g |
Peso bruto | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548083118 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.270 |