Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Número de producto: 328400
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, por
semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a
cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, diagnóstico avanzado, 1 fila,... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen de suministro).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Salidas de semiconductores
Tensión continua en salida | 24 V DC |
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PC |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 110.8 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 72.5 mm |
Peso neto | 33 g |
Peso bruto | 42 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548072228 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.129 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 ud.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranuras,
ancho 50,1 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 1 ranura,ancho
12,6 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 10 ud.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 50 ud.
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 1 ud.