Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400459","name":"PIT es Set9u-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set9u-5c
Número de producto: 400459
PITestop, set compuesto por pulsador de parada de emergencia sin collarprotector frente a bloqueo,
sin logotipo y símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos2 n/c con
protección frente a ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set compuesto por pulsador de parada de emergencia sin collarprotector frente a bloqueo, sin logotipo y símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos2 n/c con protección frente a desconexión por fallo según EN 60947-5-1 y EN60947-5-5, bornes de tornillo.
Informacion General
Homologación |
CE
EAC |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 5 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 88 |
Dimensión Ancho | 44 |
Diámetro | 31.6 |
Peso neto | 53 |
Peso bruto | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548081343 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |