Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400458","name":"PIT es Set9u-5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set9u-5
Número de producto: 400458
PITestop, set compuesto por pulsador de parada de emergencia sin collar
protector frente a bloqueo, sin logotipo y símbolo de parada de
emergencia, con bloque de contactos 2 n/c con protección frente ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set compuesto por pulsador de parada de emergencia sin collar protector frente a bloqueo, sin logotipo y símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos 2 n/c con protección frente a desconexión según EN 60947-5-1 y EN 60947-5-5, bornes de tornillo.
Informacion General
Homologación |
CE
EAC |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 100 |
Dimensión Ancho | 52 |
Diámetro | 31.6 |
Peso neto | 60 |
Peso bruto | 73 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548081329 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |