Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400437","name":"PIT es Set3s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set3s-5c
Número de producto: 400437
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia
luminoso con símbolo de parada de emergencia, logotipo y bloque decontactos con
supervisión, 2 ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia luminoso con símbolo de parada de emergencia, logotipo y bloque decontactos con supervisión, 2 n/c, con bornes de resorte.
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | ja |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa | gelb |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
12
30 |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Corriente de contacto mín. | 5 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 92 |
Dimensión Ancho | 56 |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 75 |
Peso bruto | 88 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071511 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |