Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400445","name":"PIT es Set1s-6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set1s-6
Número de producto: 400445
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con
símbolo de parada de emergencia, logotipo, bloque de contactos consupervisión 2 n/c y
conta... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con símbolo de parada de emergencia, logotipo, bloque de contactos consupervisión 2 n/c y contacto de señalización 1 n/a, bornes de tornillo.
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 100 |
Dimensión Ancho | 55 |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 77 |
Peso bruto | 90 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071597 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |