Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400110","name":"PIT es2.11 operator black","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
La imagen real puede variar
PIT es2.11 operator black
Número de producto: 400110
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, diámetro de montaje: 22,3mm.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | cULus Listed |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensión de altura | 41.5 |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 36 |
Peso bruto | 39 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548003826 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |