Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402305","name":"PIT m3.2p screw terminal set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PIT m3.2p screw terminal set
Número de producto: 402305
GTIN: 4046548077919
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3.2p.
Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 5 polos y 1 regleta deconectores hembra de 13 polos
en versión con tornillo. Salida de cable recta.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3.2p. Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 5 polos y 1 regleta deconectores hembra de 13 polos en versión con tornillo. Salida de cable recta.
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077919 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |