• 3
114 productos encontrados
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...

Bajo pedido
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...

Bajo pedido
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. con accionad ...

Bajo pedido
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...

Bajo pedido
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...

Bajo pedido
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector M8 4 polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, p ...

Bajo pedido
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, cable de5 m (PUR), altura de construcción 13 mm, IP69K, dis ...

Bajo pedido
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector M8 4 polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, V ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, cablede 10 m, VP = 1 ud. sin accionador, certificados ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, cablede 10 m, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1  ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8 8 polos,forma M12 redonda, IP67, VP = 1 ud. sin accionador, ...

Bajo pedido
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8, forma M12 redonda, IP67, para aplicaciones con PSEN ix1, VP ...

Bajo pedido
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...

Bajo pedido
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...

Bajo pedido
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto