text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
15 productos encontrados
PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento magnético, contactos: ...

Bajo pedido
PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento por resorte, contactos ...

Bajo pedido
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, ...

Bajo pedido
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 ...

Bajo pedido
PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n ...

Bajo pedido
PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 ...

Bajo pedido
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, t ...

Bajo pedido
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 1 NA, 3 ...

Bajo pedido
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, ten ...

Bajo pedido
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC, tensi ...

Bajo pedido
PSEN me1.03M/AS n
570015
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC, ten ...

Bajo pedido
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC, ten ...

Bajo pedido
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

Bajo pedido
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

Bajo pedido
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto