Módulos IP67

Para una instalación IP67 sin armario de distribución

Módulos IP67

Los módulos PDP67 de Pilz aportan soluciones para aplicaciones a nivel descentralizado y directamente en el campo. Los módulos son resistentes a la suciedad y al agua según grado de protección IP67. Los módulos descentralizados optimizan los trabajos de instalación y cableado. Se ahorra tiempo, dinero y espacio en el armario de distribución.

Al estar integrados en una carcasa IP67 a prueba de suciedad y agua, los módulos PDP67 son también una garantía de seguridad en entornos industriales duros.

Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Seguridad descentralizada para instalaciones modulares

Para soluciones de automatización flexibles y modulares se requieren sistemas de E/S que proporcionen protección de personas y procesos junto a la zona peligrosa. El nuevo PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe lo hace posible. Gracias al grado de protección IP67 y la sólida carcasa de zinc resulta óptimo para su posición en la máquina, uso fuera del armario eléctrico. Garantiza la seguridad en la franja de temperaturas de −30 °C a 70 °C.

El módulo de E/S es sencillo de configurar y se integra fácilmente en redes Profinet/Profisafe existentes. El hecho de prescindir de armarios de distribución y el uso de sencillos conectores enchufables M12 reducen considerablemente el volumen de trabajo de cableado. Esto ahorra tiempo de puesta en marcha y simplifica la ampliación en el caso de instalaciones de producción modulares. Al incorporar conexiones universales que pueden configurarse como entradas o como salidas, los usuarios solo tienen que tener en stock una variante de dispositivo PDP67 PN. Con el consiguiente ahorro de espacio en el almacén.

Realizar pedido en la E-Shop

PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe

Instalación sencilla de módulos IP67. Ventajas:

  • La facilidad de instalación reduce el trabajo de planificación y diseño
  • No se precisa armario de distribución
  • Sistema de máquinas modular realizable
  • Apto hasta el grado de protección IP67
  • Volumen de cableado reducido

Características de los módulos IP67

Características de los módulos IP67
  • Menos volumen de trabajo de cableado mediante plug-and-play con conectores M12 normalizados
  • Instalación en casi cualquier ubicación gracias a una carcasa compacta y robusta
  • Instalación descentralizada de sensores y accionadores digitales de seguridad
  • Configuración sencilla con las efectivas herramientas PILZ
  • WebServer integrado para diagnóstico de errores rápido (PDP67 PN)
  • Entradas/salidas seguras, configuración universal (PDP67 PN)
  • Aplicación hasta 5.000 m de altitud

Características/productos

Distribuidor pasivo PDP67 F 4 code

Módulos de entrada digitales PDP67 F 8DI ION (VA)

Módulos de entrada descentralizados PDP67 F 8DI ION PT

Módulos de entrada y salida descentralizados
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Módulos Profinet/Profisafe PDP67 PN

Número de pedido

773603

773613 - con conexión roscada de acero inoxidable

773600

773614 - con conexión roscada de acero inoxidable

773616

 

772610

772611 - con conexión roscada de acero inoxidable

4R000001

 

Protocolo de bus de campo - IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe/Profinet
Conexión en cascada
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Conector macho M12 "plug-and-play"
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED diagnóstico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuración - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Número de entradas y salidas 4 entradas 8 entradas seguras/salidas de automatización, configurables 8 entradas seguras/salidas de automatización, configurables 10 entradas seguras/4 salidas por semiconductor seguras

Hasta 12 entradas digitales seguras (configurables), hasta 6 salidas digitales seguras (configurables), 2 salidas digitales seguras de 2 polos

Carcasas Plástico Plástico Plástico Plástico Fundición inyectada de cinc
Conexión

PSENcode PSENslock

Microcontroles seguros configurables PNOZmulti

Microcontroles seguros configurables PNOZmulti

Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 Controlador Profinet/Profisafe libre
Ir a la E-Shop Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido Realizar pedido

Descentralizado y pasivo: seguridad descentralizada

Los módulos con Profinet/Profisafe facilitan la configuración e instalación en redes Profinet/Profisafe. Amplían nuestra familia de productos PDP y pueden integrarse en la red de sistemas de E/S remotas I/O PSSuniversal 2. El dispositivo tiene grado de protección IP67 y dispone de puertos E/S de configuración flexible que permiten conectar tanto sensores como actuadores. Esto le confiere una gran flexibilidad de uso para toda clase de aplicaciones. Además de simplificar la gestión de existencias. Gracias a la robusta carcasa de cinc resiste temperaturas de −30 °C a 70 °C.

Por medio del distribuidor pasivo PDP67 F 4 code se pueden conectar hasta cuatro sensores PSENslock o PSENini. Además de la posibilidad de conexión a los sistemas de control configurables PNOZmulti, PNOZmulti Mini y PNOZmulti 2, se dispone también de los relés de seguridad PNOZsigma.

Los módulos de entrada y salida digitales  PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION y los módulo de entrada digitales PDP67 F 8DI ION envían a la unidad de evaluación PNOZmulti 2 las señales de los sensores descentralizados conectados a nivel de campo. Pueden conectarse hasta 64 sensores.

Descentralizado y pasivo: seguridad descentralizada

Aplicaciones sectoriales: cuando la descentralización tiene un papel central

Nuestra gama de productos: Módulos IP67

Módulos I/0 Net-p

Los módulos de E/S Multi son módulos de entrada descentralizados que supervisan funciones de seguridad directamente en el campo. Puede conectarse a diferentes unidades de evaluación como, p. ej., PNOZmulti o PNOZmulti Mini. La comunicación con la unidad de evaluación tiene lugar a través de una conexión de datos segura.

Distribuidores pasivos

Los distribuidores pasivos optimizan los trabajos de instalación y cableado al prescindir de costosos elementos de hardware suplementario. La técnica de conexión M12 permite conectar hasta 4 PSENcode a cualquier dispositivo de evaluación (p. ej., PNOZ X, PNOZsigma) a través del distribuidor pasivo.

Accesorios módulos IP67

Se dispone de numerosos accesorios, como cables de conexión y adaptadores.

PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe

Las soluciones de automatización flexibles y modulares necesitan sistemas de E/S que proporcionen protección de personas y procesos a pie de la zona de peligro. El nuevo PDP67 PN con interface Profinet/Profisafe lo hace posible.