• 3
45 productos encontrados
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Cable de conexión, USB 2.0 tipo A a USB 2.0 tipo Mini-B, sección de conductor: 0,09 mm², apantallado, longitud de cable: ...

Bajo pedido
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Borne de resorte enchufable X1 para microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, codificación tipo 2.

Bajo pedido
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Borne de tornillo enchufable X1 para microcontroles configurablesseguros PNOZmulti 2, codificación tipo 2.

Bajo pedido
Set 5 Spring Terminals
751017
Set de bornes de resorte enchufables para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicación, microcontroles PNOZmulti 2.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 5 m.

Bajo pedido
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 1,5 m.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto