Sistemas de seguridad PNOZmulti: módulos de ampliación

Depende de su aplicación: ampliación modular de dispositivos base

Sistemas de seguridad PNOZmulti: módulos de ampliación

Si amplía su instalación, PNOZmulti crecerá con ella. Para la ampliación modular se dispone de módulos de ampliación que pueden combinarse a voluntad en función de los requisitos. Los sistemas de seguridad configurables consisten siempre en un dispositivo base y módulos de ampliación opcionales.

Cada dispositivo base lleva entradas, salidas de relé, salidas por semiconductor seguras, salidas para aplicaciones de automatización y entrada y salida para conexión en cascada. El número de entradas y salidas puede aumentarse a voluntad añadiendo módulos de ampliación. Unos módulos de ampliación especiales permiten realizar, p. ej., la supervisión de revoluciones segura.

Sus ventajas

  • configuración sencilla con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • costes optimizados gracias al sistema modular: se paga solo por lo que se necesita
  • costes de cableado bajos gracias a bornes de conexión enchufables
Sus ventajas

Características de los módulos de ampliación

Características de los módulos de ampliación
  • la posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator
  • los módulos se interconectan mediante puentes conectores
  • bornes de conexión enchufables (bornes de resorte o de tornillo disponibles como accesorios)
  • máx. 12 módulos de ampliación y 1 módulo de bus de campo por dispositivo base
  • máximo 8 módulos de ampliación a la derecha del dispositivo base (p. ej., módulos de entrada y salida, supervisores de revoluciones y de parada seguros)
  • a la izquierda del dispositivo base: máx. 4 módulos de ampliación y máx. 1 módulo de bus de campo
  • módulo de conexión PNOZ ml1p para la conexión de 2 dispositivos base
  • Módulo de conexión PNOZ ml2p para la conexión de periferia descentralizada: 4 módulos descentralizados PDP67 por módulo de conexión (máximo 16 módulos descentralizados por dispositivo base)

Para un plus de rentabilidad

Supervisión de revoluciones y parada: supervisión de ejes segura

Combinados con los supervisores de revoluciones y parada seguros, los sistemas de seguridad PNOZmulti permiten la supervisión segura de accionamientos en modo de ajuste y automático hasta PL e (incluida). Pueden supervisarse independientemente hasta dos ejes mediante encóders incrementales. Los valores de consigna se ajustan fácilmente en la herramienta de configuración gráfica PNOZmulti Configurator.

 


Supervisión segura de señales de entrada analógicas

 

El módulo de entrada analógico seguro PNOZ ma1p lleva dos entradas seguras e independientes una de otra. Con unos pocos clics del ratón pueden definirse hasta ocho valores límite por entrada en el PNOZmulti Configurator. Las entradas son idóneas para conectar convertidores de medición o transmisores con señales de tensión de 10 V y señales de corriente 20 mA estandarizadas.

Las ventajas para el usuario son una rápida puesta en marcha y poco trabajo de cableado. Junto con el módulo de entrada analógico, el PNOZmulti es especialmente adecuado para los siguientes sectores: ingeniería de procesos, construcción de teleféricos/remontes y controles de quemadores. Está disponible además como coated version para las duras condiciones industriales.

Para un plus de rentabilidad

Dominio de funciones complejas mediante interconexión

El módulo de conexión seguro PNOZ ml1p simplifica el intercambio de datos entre varios dispositivos base PNOZmulti. Ventaja: en caso de que se agoten los límites físicos de un dispositivo, simplemente se agregan más PNOZmulti. De este modo se supervisan y controlan también máquinas e instalaciones complejas. Otras funciones posibles son las desconexiones de grupos y la puesta en marcha de partes de instalaciones.

El diseño modular de PNOZmulti permite enchufar hasta cuatro módulos de conexión PNOZ ml1p a cada dispositivo base y formar así estructuras de anillo y de árbol. La información para transferir se asigna de forma sencilla y rápida en el PNOZmulti Configurator. No se precisan conocimientos especiales sobre sistemas de bus seguros o direccionamiento especial de los dispositivos conectados.

Dominio de funciones complejas mediante interconexión

Posición descentralizada en el campo con sensores seguros

El módulo de conexión seguro PNOZ mI2p interviene en la transmisión segura de la información de entrada de módulos descentralizados al sistema de control PNOZmulti. A través del módulo de entrada IP67 PDP67 F 8DI ION pueden conectarse los sensores fuera del armario de distribución. Con la herramienta de software PNOZmulti Configurator disminuye el trabajo de planificación y de diseño y las funciones de seguridad se supervisan no solo de forma segura, sino también directamente en el campo. Esto permite realizar también instalaciones encadenadas y descentralizadas con PNOZmulti.

 

Posición descentralizada en el campo con sensores seguros

Supervisión segura de señales de entrada analógicas

El módulo de entrada analógico seguro PNOZ ma1p lleva dos entradas seguras e independientes una de otra. Con unos pocos clics del ratón pueden definirse hasta ocho valores límite por entrada en el PNOZmulti Configurator. Las entradas son idóneas para conectar convertidores de medición o transmisores con señales de tensión de 10 V y señales de corriente 20 mA estandarizadas.

Las ventajas para el usuario son una rápida puesta en marcha y poco trabajo de cableado. Junto con el módulo de entrada analógico, el PNOZmulti es especialmente adecuado para los siguientes sectores: ingeniería de procesos, construcción de teleféricos/remontes y controles de quemadores. Está disponible además como coated version para las duras condiciones industriales.

Supervisión segura de señales de entrada analógicas

Nuestra gama de productos: Módulos de ampliación PNOZmulti

PNOZmulti. Módulos E/S de automatización

El módulo de entrada tiene ocho entradas para funciones de automatización.

PNOZmulti. Módulos E/S seguros

Los módulos disponibles engloban, p. ej., módulos de entrada, módulos de entrada analógicos, módulos de salida de relé y por semiconductor, supervisores de revoluciones y de parada y módulos de conexión.