Relés de supervisión electrónicos PMDsrange

Supervisar cómodamente cualquier situación

Apueste por los relés de supervisión electrónicos de Pilz. Ya sea para supervisión de tensión, secuencia de fases, corriente, aislamiento, potencia activa, temperatura, parada y tensión de error: encontrará un dispositivo idóneo para cada tarea de supervisión. La supervisión electrónica fiable y el control de la máquina o instalación están siempre en primer término.

Ventajas de utilizar los dispositivos de supervisión PMDsrange

  • Tiempos de puesta en marcha cortos gracias al ajuste de los parámetros en la parte frontal.
  • Más espacio libre en el armario: solo 22,5 mm de ancho de montaje
  • Diagnóstico rápido mediante indicadores de estado LED.

Facilidad de manejo

  • Los dispositivos de supervisión de temperatura tienen homologación ATEX
  • Dimensiones (Al x An x P): 87 x 22,5 x 122 mm
  • Intervalos de medida conmutables.
  • Disponible para todas las tensiones de servicio.

El manejo, mera cuestión de ajuste: los relés de supervisión de la gama PMDsrange se ajustan con un destornillador a los rangos y modos de funcionamiento elegidos. El encaja sin herramientas sobre la guía normalizada garantiza un montaje sencillo y rápido.

Gane espacio en el armario de distribución: la carcasa estrecha compacta de los relés de supervisión mide solo 22,5 mm de ancho. Esto, y la elevada densidad de potencia y funciones, hacen que ocupe muy poco espacio en el armario de distribución.

Los contactos, un punto fuerte de por vida: los contactos de todos los relés de supervisión se han dimensionado para intensidades de 100 mA a 5 A. Algunos dispositivos de supervisión disponen de relés con contactos especiales para poder conmutar con total seguridad también intensidades más pequeñas de hasta 1 mA.

Bornes: nuestros bornes se han dimensionado para secciones de cable de 0,25 mm a máx. 4 mm. Pueden fijarse hasta 2 cables (máx. 1,5 mm por cable) en cada borne.

Indicadores LED: todos los relés de supervisión llevan dos potentes LED, un indicador verde para la tensión de alimentación y un indicador de error y estado de color rojo.

Aplicación práctica de los relés de supervisión electrónicos

"Instalación de transporte de botellas" con supervisión de tensión

Los relés de control de tensión se utilizan, por ejemplo, para la supervisión de la red de instalaciones de transporte de botellas. El relé de supervisión se encarga de la parada controlada de la instalación. Por otra parte, protege contra toda nueva puesta en marcha intempestiva.

"Laminado" con supervisión de secuencia de fases

El relé de control de secuencia de fases se utiliza para la supervisión de campos giratorios. Evitan situaciones peligrosas para personas y máquinas, por ejemplo, en cilindros con dirección de giro ajustada incorrectamente.

 

"Hospital" con supervisión de aislamiento

La supervisión de aislamiento puede utilizarse en hospitales. Esto proporciona una ventaja informativa y permite aumentar la disponibilidad mediante mantenimiento preventivo, p. ej., en los quirófanos.

"Instalación de ventilación" con supervisión de potencia activa

El número de aplicaciones diferentes es tan grande como lo es la diversidad de vatímetros. La potencia activa medida permite deducir magnitudes derivadas como los niveles de llenado, los volúmenes, momentos y las presiones de aire. Esto permite controlar la suciedad, el caudal y el desgaste en una instalación de ventilación.

"Tornillo sin fin de transporte" con supervisión de corriente

¿Necesita la supervisión de corriente para supervisar, por ejemplo, un tornillo sin fin? Sirve para protegerlo contra bloqueos y desgaste y realizar un mantenimiento preventivo.

"Motor" con supervisión de temperatura

La supervisión de temperatura permite proteger los motores contra el sobrecalentamiento y evita, además, un arranque autónomo. Esto es necesario, sobre todo, cuando la refrigeración está mermada y el motor se arranca y frena a menudo.

"Cambio de herramientas automático en máquina perforadora" con supervisión de parada.

Inicie el cambio de herramientas automático inmediatamente después de producirse la parada. La supervisión de parada lo hace posible. En herramientas con diferentes tiempos de rodaje por inercia permite reanudar el trabajo mucho antes, con el consiguiente aumento de los tiempos de pulso. Sin detección de parada, el cambio de herramienta automático tomaría como referencia la herramienta que requiere el tiempo de marcha inercial más largo.

"Supervisión de tensión de error y aislamiento en transformadores de soldadura"

Según VDE 0545, los transformadores de soldadura utilizados p. ej., en el montaje en bruto de automóviles, se supervisan en relación con tensiones de contacto peligrosas y fallos de aislamiento. Supervisión independiente de tensiones peligrosas de hasta seis devanados secundarios de transformadores de soldadura. Sirven además para detectar derivaciones y defectos a tierra y supervisar y visualizar simultáneamente las puestas a tierra correctas.

Naturalmente, los relés de supervisión PMDsrange pueden utilizarse también para otras aplicaciones, además de las descritas.

Nuestra gama de productos: PMDsrange

PMDsrange. Relés de supervisión electrónicos

Los dispositivos de supervisión electrónicos PMDsrange se utilizan para la supervisión de tensión, secuencia de fases, corriente, aislamiento, potencia activa, temperatura, parada, tensión de error.

Accesorios

En esta página se presentan accesorios de los dispositivos de supervisión electrónicos PMDsrange.