text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
17 productos encontrados
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloqu ...

Bajo pedido
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque ...

Bajo pedido
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, módu ...

Bajo pedido
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
Ampliación de contactos PNOZsigma, conectable en cascada, salidas: 3 NA,UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 3 NA, UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, borne de resorte enchufable, bloque de c ...

Bajo pedido
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloqu ...

Bajo pedido
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloq ...

Bajo pedido
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC,ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, b ...

Bajo pedido
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB = 24 VDC, ancho: 12,5 mm, bornes de resorte enchufables, ...

Bajo pedido
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC, carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, bornes ...

Bajo pedido
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, born ...

Bajo pedido
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 8 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho: 45 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque ...

Bajo pedido
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 8 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,ancho: 45 mm, bornes de resorte enchufables, bloque ...

Bajo pedido
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, módulo de ampliación de relés doble para conectar a PNOZ s30, PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p, 2 controles separado ...

Bajo pedido
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, módulo de ampliación de relés doble para conectar a PNOZ s30, PNOZ mm0.1p y PNOZ mm0.2p, 2 controles separado ...

Bajo pedido
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1 salida por semiconductor de autom ...

Bajo pedido
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductorde seguridad, 1 salida por semiconductor de autom ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto