• 3
125 productos encontrados
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semiconductor seguras,conector M12 5 polos, para aplicaciones hasta SIL 3 y ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m, una dirección de accionamiento, I ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m, una dirección de accionamiento, I ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, pr ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, 5 m decable, una dirección de accionamiento, preparado p ...

Bajo pedido
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.

Bajo pedido
PSEN cs1.1n   1switch
540053
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1 accionador.

Bajo pedido
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho M ...

Bajo pedido
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, codificación completa, con interruptor de seguridad y actuador, certificad ...

Bajo pedido
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1ud.

Bajo pedido
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 3.x VP= 1 accionador.

Bajo pedido
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP6 ...

Bajo pedido
PSEN cs3.1n   1switch
541053
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamient ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto