Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación analógico AIO para el módulo base RevPi Core /RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P) ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFIBUS, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DI para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DIO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFINET IRT, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Gateway modular Ethernet/IP, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con M-Bus es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 868 MHz. El módulo de ampliación tie ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con M-Bus VHP es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 169 MHz. El módulo de ampliación ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con
CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conect ...
Bajo pedido
Puente conector de ConBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatible solo con RevPi Connect junto c ...
Bajo pedido
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatibilidad universal para todos los mó ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.