Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA,
2 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 2
NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 1
NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 2NC.
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento magnético, contactos: ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA,
1 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 2NC.
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento por resorte, contactos ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NC.
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NC.
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 ...
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
magnético, contactos: 2 n ...
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
por resorte, contactos: 2 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50
N, contactos: 2 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 2n/c.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA,
1 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50
N, contactos: 1 NA, 2 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50
N, contactos: 1 NA, 1 NC.
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, t ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.