Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570402","name":"PSEN ml b 2.1 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml b 2.1 unit
Número de producto: 570402
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor de seguridad y
actuador, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M12 8 polos,
cable 0,23 m, conexión individua... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M12 8 polos, cable 0,23 m, conexión individual
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
Tipo de reset | Power Reset |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
IP65
IP69 IP67 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Times
Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Existe desbloq. de alineación | no |
Desalineación vertical máx. | +/-3,0 mm |
Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2,0 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2,5 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-7,5 deg |
Desal.máx. dirección de cierre | +/-2 mm |
Accionador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Plástico Acero fino |
Dimensión de altura | 217.2 mm |
Dimensión Ancho | 40 mm |
Dimensión Profundidad | 40 mm |
Peso neto | 1100 g |
Peso bruto | 1450 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081732 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m

PSEN screw set bracket sliding door
570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN screw set bracket swinging door
570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,75 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.

PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm,
acero fino

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador

PSEN ml actuator center ring
570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para
puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protecciónde puertas PSENmlock,
longitud del cable 1,5 m, diseño higién. 1, contenido del embalaje =cable de tracción y presión con
elemento de accionamiento y accesorios de montaje

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN ml escape release
570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje
= barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1;
contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m