Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m EF SafetyNET
Número de producto: 772122
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicación seguro SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 4 W |
Separación de potencial U1 | sí |
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | SafetyNET p |
Tipo de disp. del bus de campo | Device |
Conexión bus de campo | 2 x RJ45 |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 110.4 mm |
Peso neto | 180 g |
Peso bruto | 190 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548081220 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.617 |
Accesorios Opcionales
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
Accesorios Obligatorios
SafetyNET p Cable
380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color
conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
RJ45 Connector
380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG
22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
Set 5 Screw Terminals
750017
Set de bornes de tornillo enchufables para PNOZ m EF SafetyNet,
módulo de comunicación, microcontroles PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
751017
Set de bornes de resorte enchufables para PNOZ m EF SafetyNet,
módulo de comunicación, microcontroles PNOZmulti 2.
Alternativa
PNOZ m EF Multi Link
772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m B1
772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
772130
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura módulos E/S descentralizados.