Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328831","name":"PSS u2 T 9 SD (1 pc.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Actual product may vary
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
Product ID: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos de cabecera, 9 polos,
conexión de resorte, con ranura para tarjeta de memoria microSD, VPE 1
ud.
Unidad
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Informacion General
| Homologación |
cURus
SEV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 12 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
105 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Borne de muelle 9 polos |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Color de la carcasa | gris negruzco RAL 7021 |
| Sección de los conductores |
0.15
1.5 |
| Sección de conductor AWG K1 | 26-14 |
| Peso neto | 16 |
| Peso bruto | 19 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548086928 |
| Volumen | 0.051 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |