text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
18 productos encontrados
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque se ...

Bajo pedido
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Modelo Subscriber, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplicaciones verticales, marcas de referencia, ...

Bajo pedido
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque se ...

Bajo pedido
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Modelo Light, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm capacidad de detección, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque seg ...

Bajo pedido
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Modelo Light, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm capacidad de detección, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque seg ...

Bajo pedido
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Modelo Subscriber, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplicaciones verticales, marcas de referencia, ...

Bajo pedido
PSEN sc bracket PR
6D000002
Soporte de montaje para ajuste de ángulo de inclinación y basculación

Bajo pedido
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Módulo de memoria extraíble 08-12 para Fast Replacement Escáner láser de seguridad

Bajo pedido
PSEN sc bracket P
6D000003
Soporte de montaje para ajuste de ángulo de inclinación

Bajo pedido
PSEN sc cleaner
6D000008
Producto limpiador

Bajo pedido
PSEN sc bracket H
6D000004
Accesorio para la protección del cabezal

Bajo pedido
PSEN sc cloth
6D000009
Paños de limpieza

Bajo pedido
PSEN sc bracket C
6D000011
Soporte para montaje en esquina, borde exterior

Bajo pedido
PSEN sc bracket F
6D000010
Soporte para montaje en el suelo

Bajo pedido
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Modelo Master, Master de conexión serie para 3 Subscriber como máx.,capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 1 ...

Bajo pedido
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Modelo MasterEncoder, Master de conexión serie para 3 Subscriber comomáx., hasta 4 entradas de encóder, capacidad de det ...

Bajo pedido
PSEN sc head
6D000007
Cabezal de escáner desmontable, con ventana, como reemplazo para escáner láser de seguridad PSEN sc L/M/S a partir de ve ...

Bajo pedido
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Módulo de memoria extraíble 08-17 para Fast Replacement Escáner láser de seguridad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto