text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
18 productos encontrados
PCOM sec br2
311502
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN, soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...

Bajo pedido
PCOM sec br1
311501
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN, soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...

Bajo pedido
Stripping Tool
380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y SafetyNET p, VPE 1 juego.

Bajo pedido
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
PSSnet, gateway, automatización, convertidor de protocolos entreModbus/TCP Server y EtherCAT Slave, soporta CANopen over ...

Bajo pedido
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet, Gateway, convertidor de protocolos entre ModBus/TCP y CANopen, soporta CiA 301 V4.2.0, compatible con controles ...

Bajo pedido
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
Utilizando el RevPi Con M-Bus es posible equipar RevPi Connect conWireless M-Bus de 868 MHz. El módulo de ampliación tie ...

Bajo pedido
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Utilizando el RevPi Con M-Bus VHP es posible equipar RevPi Connect conWireless M-Bus de 169 MHz. El módulo de ampliación ...

Bajo pedido
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conect ...

Bajo pedido
RevPI AIO
Z9000015
Módulo de ampliación analógico AIO para el módulo base RevPi Core /RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P) ...

Bajo pedido
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
Gateway modular PROFIBUS, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...

Bajo pedido
RevPi DI
Z9000013
Módulo de ampliación digital DI para el módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...

Bajo pedido
RevPi DIO
Z9000012
Módulo de ampliación digital DIO para el módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...

Bajo pedido
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
Gateway modular PROFINET IRT, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...

Bajo pedido
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...

Bajo pedido
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Gateway modular Ethernet/IP, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...

Bajo pedido
RevPi DO
Z9000014
Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...

Bajo pedido
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Puente conector de ConBridge para conectar módulos Revolution Pi individuales. Compatible solo con RevPi Connect junto c ...

Bajo pedido
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi individuales. Compatibilidad universal para todos los mó ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto